この度は、9月20日から開催された「INCHEM TOKYO 2023」にて
CKDブースにご来場いただき、誠にありがとうございました。
こちらのページでは、出展品をご紹介いたします。
< 主な展示品 >
カーボンニュートラル
カーボンニュートラルに向けて
CKDがFAトータルサプライヤーとしてお手伝いできること
【マルチフィットバルブ FFB/FFGシリーズ】
多種流体対応の直動式電磁弁

・圧縮空気・ドライエア(不活性ガス)・水・油・真空に対応
・ドライエアで2千万回耐久
・省電力化 従来比60%削減
商品詳細はこちら
【水素ガス 対応機器 】
【水素ガス流量コントローラ FCMシリーズ】
・ガスボイラ・工業炉・水素関連装置に最適
屋外
過酷な環境下の屋外設備をがっちりサポート
圧縮空気用から各種流体用制御機器を屋外向けでラインナップ(177機種)
【屋外向け商品WPシリーズ】
防爆
【耐圧防爆電磁弁】
制御
お問い合わせ、ご相談はこちら
※お問い合わせいただく際は、お問い合わせ内容欄に何についてのご相談かご記入ください。
【本質安全防爆電磁弁 M4GD/E-E※シリーズ】
商品詳細はこちら
商品詳細はこちら
高耐久でカーボンニュートラルに貢献
【水素ガス燃焼用バルブ VNA・VLAシリーズ】
・ガスボイラ・ガス吸収式冷温水気・乾燥炉・工業炉
 水素関連装置に最適
次世代エネルギー対応でカーボンニュートラルに貢献
商品詳細はこちら
厳しい屋外環境で 長期間ノントラブル
屋外使用における環境試験で、耐久性を実証済み
・複合サイクル試験960時間クリア
・促進耐久性1000時間クリア
・オゾン曝露試験400時間クリア

周囲温度-20℃~60℃対応で商品をシリーズ化
防爆雰囲気で使用できるシステム構成として、
本質安全防爆、耐圧防爆、マスタバルブ等、各用途に最適な防爆システムをご提案
スペースと省エネで最適化実現
業界最小クラス バルブ幅 10mm ~

・フットプリント84%削減、超軽量82%削減
・消費電力85%ダウン※従来機種8連タイプ比較
・DUAL電磁弁+2CHバリアでスペース大幅削減
商品詳細はこちら
堅牢でシンプルなシステム構成を実現
【2・3ポート電磁弁 AB/AG/AP/AD/ADKシリーズ】
・空気・低真空・水・灯油・油など各種流体に対応
・端子箱 360度回転可能
【5ポート電磁弁 4F※※0EX(国際整合防爆指針適合)
 シリーズ】
・国際規格(IEC)に準拠した防爆電磁弁
・端子箱 90度ずつ回転可能
商品詳細はこちら
商品詳細はこちら
防水リモートI/Oがプラント設備のレイアウトを変える
プラント現場の状態監視に
つながる!最大接続ユニット18台
・速い!更新周期最速0.5ms
 ( 装置の制御、状態監視を高速実現 )
・タフに使える!IP65/67設計
・入出力合計512byte (4096点)
・防水構造により制御盤不要
・エア配管、電気配線の集約が実現
商品詳細はこちら
関連商品
ちょっとユニークな商品をご紹介
商品詳細はこちら
90~99.9%の窒素を手軽に精製!
簡単設置、ランニングコスト大幅削減

・膜式の精製方式を採用
・ボンベや大きな設備を使用することなく窒素ガスを精製
・ボンベの残量管理、交換、補充が不要
・エアーコンプレッサの電気代だけで経費を削減
シロキサン吸着、 オゾン分解除去性能99%以上
1台で2種類の汚染物質除去

オゾンによるゴム劣化で機器の作動不良が起こる
シロキサンによる電機接点やモータ、センサ等の導通不良で
お困りの方におすすめ
商品詳細はこちら